Werkstoff: C15, gerollt. Toleranzfeld 7e. Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet. Hinweis: Bei Tr. 10 x 3 und Tr. 14 x 4 ist die Steigung nicht nach DIN 103.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[mm]
Flanken-Ø min.
[mm]
Flanken-Ø max.
[mm]
Kern-Ø min.
[mm]
Gewicht
[kg]
64001000   Tr. 10 x 38,1918,4155,840,60
64001200   Tr. 12 x 310,19110,4157,840,80
64001400   Tr. 14 x 411,64012,4158,800,90
64001600   Tr. 16 x 413,64013,90510,801,40
64001800   Tr. 18 x 415,64015,90512,801,60
64002000   Tr. 20 x 417,64017,90514,802,10
64002400   Tr. 24 x 521,09421,39417,502,90
64002800   Tr. 28 x 525,04925,39021,503,90
64003000   Tr. 30 x 626,54726,88221,904,70
64003200   Tr. 32 x 628,54728,88223,905,10
64003600   Tr. 36 x 632,54732,88227,906,70
64004000   Tr. 40 x 736,02036,37530,509,40
64004400   Tr. 44 x 740,02040,37534,509,70
64004800   Tr. 48 x 843,46843,86837,8011,70
64005000   Tr. 50 x 845,46845,86839,3012,60
64005200   Tr. 52 x 847,46847,86841,1714,40
64006000   Tr. 60 x 954,93555,30048,1518,90
64007000   Tr. 70 x 1064,42564,85057,0025,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn