Werkstoff: Rotguss Rg7 (GC-CuSn7ZnPb). Toleranzfeld 7H. Höhe = 2 x Durchmesser.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[mm]
Höhe
[mm]
Ø A h11
[mm]
Gewicht
[kg]
64331000   Tr. 10 x 320220,06
64331200   Tr. 12 x 324260,10
64331400   Tr. 14 x 428300,14
64331600   Tr. 16 x 432360,24
64331800   Tr. 18 x 436400,37
64332000   Tr. 20 x 440450,50
64332400   Tr. 24 x 548500,70
64332800   Tr. 28 x 556601,12
64333000   Tr. 30 x 660601,20
64333200   Tr. 32 x 664601,20
64333600   Tr. 36 x 672752,30
64334000   Tr. 40 x 780802,80
64334400   Tr. 44 x 788802,86
64334800   Tr. 48 x 896904,08
64335000   Tr. 50 x 8100904,12
64335200   Tr. 52 x 8104904,20
64336000   Tr. 60 x 91201005,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn