Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Toleranzfeld 7H. Höhe = 1,5 x Durchmesser.

Bitte beachten: Edelstahlmuttern auf Spindeln aus Stahl oder Edelstahl neigen sehr stark zum Festfressen (Kaltverschweissung). Nur zum Verstellen im Handbetrieb oder als Befestigungsmutter geeignet. Nicht für Bewegungsantriebe.
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
Artikel Menge Gewinde d
[mm]
h
[mm]
sw
[mm]
Gewicht
[kg]
64399112   Tr. 12 x 318190,03
64399116   Tr. 16 x 424270,08
64399120   Tr. 20 x 430300,12
64399124   Tr. 24 x 536360,20
64399128   Tr. 28 x 542460,42
64399130   Tr. 30 x 645460,42
64399136   Tr. 36 x 654550,72
64399140   Tr. 40 x 760641,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn