Werkstoff: Grauguss GG25.Toleranzfeld 7H.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d1 h11
[mm]
d2 h11
[mm]
r1
[mm]
r2
[mm]
Gewicht
[kg]
64544012   12 x 6 P318622400,50,30,08
64544016   16 x 8 P4221030501,00,50,18
64544020   20 x 8 P4241036601,00,50,26
64544024   24 x 10 P5301145701,00,50,45
64544030   30 x 12 P6471458881,00,51,04
64544040   40 x 14 P76318801372,01,03,04


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn