Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über 1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
T2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1380min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1380min-1
[kW]
Gewicht
[kg]
40011001   2,396857938
40011003   2,597453438
40011004   2,818049138
40011005   3,078745038
40011006   3,369641138
40011007   3,710037338
40011008   4,0310034338
40011009   4,4310031238
40011010   4,910028238
40011011   5,461002532,798
40011012   6,131002252,488
40011013   7,04981962,128
40011014   7,681001801,988
40011015   8,411001641,818
40011016   9,261001491,648
40011017   10,241001351,498
40011018   11,41001211,338
40011019   12,81001081,198
40011020   13,57981021,18
40011021   14,8100931,038
40011023   16,21100830,948
40011024   17,84100770,858
40011025   19,73100710,778
40011026   2193660,678
40011027   22,7696610,648
40011028   24,7598560,68
40011029   27100510,568
40011030   29,57100470,518
40011031   32,54100420,478
40011032   36100380,428
40011033   40,09100340,388
40011034   45100310,348
40011035   51100270,38


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn