Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht.Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (n1 max 4.000/min, Rückfrage erbeten über 1.400/min). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Übersetzung
[i]
T2
bei fB=1
[Nm]
n2
bei n1=1380min¯¹
[min ¯¹]
P
bei n1=1380min-1
[kW]
Gewicht
[kg]
40012001   2,131176488,3613
40012003   2,511385508,3713
40012006   2,991654628,413
40012008   3,622003828,4113
40012010   4,012003447,5913
40012012   5,032002756,0513
40012014   6,041842294,6413
40012015   6,692002064,5513
40012016   7,472001854,0713
40012017   8,42001643,6213
40012018   9,532001453,1913
40012019   9,621831432,8913
40012020   10,562001312,8813
40012021   11,642001192,6113
40012022   12,912001072,3613
40012023   14,4200962,1113
40012024   16,19200851,8813
40012025   18,38200751,6513
40012026   19,6200701,5513
40012027   21,61200641,4113
40012028   23,96200581,2713
40012029   26,73200521,1413
40012030   28,15200491,0813
40012031   30,9200450,9813
40012032   34,07200410,8913
40012033   37,77200370,8113
40012034   42,14200330,7213
40012035   47,38200290,6413
40012036   53,79200260,5713


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn