Allgemeines: Ausführung A mit einer Eingangswelle und einer Ausgangswelle. 4 Baugrößen. Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1. Einbaulage beliebig. Wellenanordnung und Drehzahlen: Der Eingang kann wahlweise über Welle A oder Welle B erfolgen. Bei Übersetzung 1:1 beträgt die max. Drehzahl 1400 /min. Bei Übersetzung 2:1 kann wahlweise ins Langsame oder ins Schnelle übersetzt werden. Übersetzung ins Langsame: Eingang über Welle A mit max. 1400 /min (Abtriebsdrehzahl max. 700 /min). Übersetzung ins Schnelle: Eingang über Welle B mit max. 750 /min (Abtriebsdrehzahl max. 1500 /min). Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt. Verzahnung: Coniflex-Kegelräder, oberflächengehärtet. Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert. Ab Größe 2 mit Passfedernut. Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei. Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten. zul. Betriebstemperatur: -18 ° C bis +80 ° C. * zulässiges Abtriebsdrehmoment. Die Werte für andere Drehzahlen und die zulässigen Eingangsleistungen entnehmen Sie bitte dem PDF-Katalogblatt. ** zulässige Radialkraft bei FA=0. *** zulässige Axialkraft bei FR = 0.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge GrößeWellen- Ø
[mm]
AusführungÜbersetzung
[i]
Md2 bei 50/min *
[Nm]
Md2 bei 1400/min *
[Nm]
FR max.**
[N]
FA max.***
[N]
Gewicht
[kg]
41001000   18A1 : 14,72,4100200,3
41001002   18A2 : 11,70,9100200,3
41001200   215A1 : 116,58,6250501,25
41001202   215A2 : 16,74,2250501,25
41001400   320A1 : 150,525,2400803,75
41001402   320A2 : 12717,9400803,75
41001600   425A1 : 18942,18001606,2
41001602   425A2 : 14629,58001606,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn