Gehäuse: Dickwandig verripptes Graugussgehäuse, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung abgedichtet. Zahnräder: Sonderstähle, hochverschleißfest und im Einsatz gehärtet. Die Zahnflanken sind geschliffen oder geschabt, schrägverzahnt und gewährleisten einen ruhigen Lauf. Lagerung: Reichlich dimensionierte Wälzlager als Standardausführung (verstärkte Lagerung für erhöhte Radial- und Axialbelastungen gegen Mehrpreis lieferbar). Schmierung: Die Getriebe sind bei Auslieferung betriebsfertig mit Öl bzw. Fließfett gefüllt, für ca. 10.000 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre bei Temperaturen von -30 bis +80 °C. Vor Inbetriebnahme ist der Plastikstopfen aus der Entlüftungsschraube zu entfernen, da ansonsten Überdruck im Getriebe entsteht. ** Geringere und höhere Antriebsdrehzahlen als die angegebenen Werte n1 sind einsetzbar (bitte Rückfrage). Maße siehe PDF-Katalogseiten.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Übersetzung
[i]
bei fB=1 Mn2
[Nm]
bei n1=1380 min-1** n2
[min -1]
bei n1=1380 min-1** P
[kW]
zulässig n1**
[min -1]
Gewicht
[kg]
40015001   2,3829459719,3400032
40015003   2,8234950319,3400032
40015005   3,442041819,3400032
40015007   3,7546337919,3400032
40015009   4,6557430619,3400032
40015011   5,6340525211,2400032
40015012   6,2244722811,2400032
40015013   6,949620611,2400032
40015014   7,7155418411,2400032
40015015   8,6862316411,2400032
40015016   9,8670014411,1400032
40015017   10,95661308,1400032
40015018   12,186321178,1400032
40015019   13,717001048400032
40015020   15,58700917400032
40015022   18,13683785,89400032
40015024   20,13700715,44400032
40015025   22,48700634,87400032
40015026   25,3700564,33400032
40015027   28700513,91400032
40015028   31,27700453,5400032
40015029   35,2700403,11400032
40015030   37,92700382,89400032
40015031   42,68700332,57400032
40015032   48,5700292,26400032


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn