Allgemeines: Universell einsetzbare Hochleistungsgetriebemotoren, 3 Baugrößen, Achsabstand 50, 63 und 80 mm. Auf Anfrage bis Achsabstand 125 mm. Ab 0,75 kW in Effizienzklasse IE3. Gehäuse: Hochwertiger Grauguss, allseitig bearbeitet und an 5 Seiten mit Befestigungsbohrungen versehen. Verzahnung: Stirnradübersetzungen zwischen 2,5 und 8,9 : 1 und Schneckenübersetzungen zwischen 5 und 83 : 1, ermöglichen fein abgestufte Abtriebsdrehzahlen von 3,0 bis 114,6 min- 1. Einstufige Stirnradstufe, schrägverzahnt, aus Sonderstählen, gehärtet und geschliffen, Schneckenwellen gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Spezialbronze. Abtriebsflansch und Fußleisten können gegen Mehrpreis mitgeliefert werden. Lagerung, Wirkungsgrad, Selbsthemmung, zulässige Radialkräfte, Schmierung siehe Schneckengetriebe Typ ZM/I.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge P1
[kW]
n2
[min -1]
T2 nenn
[Nm]
fBT2A
[Nm]
i istGetriebegrößeMotorgrößeGewicht
[kg]
43751013   0,1213,4461,085363,004063L/613
43751016   0,1216,3371,045482,004063S/412
43751021   0,1221,2311,594163,004063S/412
43751029   0,1229,1272,173129,004063L/613
43751034   0,1234,2232,513439,004063S/412
43751043   0,1243,3212,412919,504063L/613
43751046   0,1246,0182,92529,004063S/412
43751051   0,1251,4172,323026,004063S/412
43751065   0,1265,0152,662313,004063L/613
43752014   0,1814,3711,556462,005071S/619
43752022   0,1822,7501,295339,004071S/614
43752025   0,1825,3441,146552,004063S/212
43752033   0,1833,1291,313882,004063S/212
43752034   0,1834,7392,074625,505071S/619
43752045   0,1845,4301,673519,504071S/614
43752051   0,1851,4261,524326,004063L/413
43752067   0,1867,4212,413219,504063L/413
43752101   0,18101,2152,062613,004063L/413
43753014   0,2514,4981,129262,005071L/620
43753017   0,2517,5891,0010151,005071L/620
43753022   0,2522,8772,787739,005071L/620
43753026   0,2526,8611,397851,005071S/419
43753033   0,2533,1400,956082,004063L/213
43753035   0,2535,0481,226039,004071S/414
43753045   0,2545,6411,215119,504071L/615
43753052   0,2552,5351,135326,004071S/414
43753070   0,2570,0281,804019,504071S/414
43753105   0,25105,0201,533213,004071S/414
43754014   0,3714,81521,3714361,006380S/628
43754017   0,3717,01521,8916553,008080S/638
43754022   0,3722,01081,699361,006371L/426
43754026   0,3726,3991,9610351,006371L/426
43754033   0,3733,4702,007782,006371S/225
43754035   0,3735,3741,667738,005071L/420
43754046   0,3746,2612,655929,006371L/426
43754052   0,3752,6541,426925,505071L/420
43754070   0,3770,3361,264939,004071S/214
43754092   0,3792,4321,573914,504071L/415
43754105   0,37105,4271,494326,004071S/214
43754137   0,37137,4231,75329,754071L/415
43754210   0,37210,8152,042613,004071S/214
43755014   0,5514,42451,3721762,008080L/639
43755017   0,5517,62100,9723651,006380L/629
43755022   0,5522,01611,1413861,006380S/428
43755026   0,5526,31471,3215351,006380S/428
43755033   0,5533,71041,3512782,006371L/226
43755035   0,5535,31101,1211438,005080S/422
43755045   0,5545,9972,2112019,506380L/629
43755052   0,5552,6810,9610225,505080S/422
43755072   0,5572,6551,547838,005071L/220
43755092   0,5592,4492,245814,505080S/422
43755105   0,55105,1441,366112,755080S/422
43755141   0,55141,5311,415319,504071L/215
43755216   0,55216,5222,544212,755071L/220
43756014   0,7515,23281,2235262,008090S/646
43756021   0,7523,42211,5227962,008080L/439
43756026   0,7528,41871,0230451,006380L/429
43756034   0,7537,21511,4624339,006380L/429
43756044   0,7548,31232,5319130,008080L/439
43756053   0,7555,91021,7414951,006380S/228
43756071   0,7575,0761,5011138,005080S/222
43756092   0,75100,0643,2511914,506380L/429
43756105   0,75113,7561,0712012,755080L/423
43756141   0,75152,66432,13899,505080L/423
43756214   0,75223,5291,895912,755080S/222
43757029   1,1031,32691,3836430,008090L/650
43757033   1,1035,52501,0440926,508090L/650
43757044   1,1047,01952,1730920,008090L/650
43757052   1,1054,31681,4634226,508090S/446
43757071   1,1073,91251,7725619,506390S/436
43757092   1,1096,01003,1920015,008090S/446
43757108   1,10112,9861,5819212,756390S/436
43757278   1,10303,7322,74739,505080L/223
43758034   1,5036,13271,0849740,008090L/450
43758046   1,5048,22521,2438930,008090L/450
43758052   1,5054,52301,0743626,508090L/450
43758069   1,5072,31802,0032920,008090L/450
43758140   1,50145,5902,9816120,008090S/246


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn