Einbaufertige Spindel aus Stahl C15 für Hublänge 300mm. Befestigungsauge und Anschlagblock für die Spindelenden sind im Lieferumfang des Linearantriebs enthalten. Die erforderliche Spindellänge ist abhängig von der gewünschten Hublänge. Alternativ: Art. 64001000: Spindel als Meterware aus Stahl C15. Art. 64099010: Spindel als Meterware aus Edelstahl 1.4305. Die Meterware muss kundenseitig auf die gewünschte Länge gekürzt und an den Enden bearbeitet werden. Maximale freie Spindellänge bei Druckbelastung: 300mm (wegen Knickung). Die Spindel muss vor dem Eindrehen und im Betrieb ausreichend mit handelsüblichem Maschinenfett geschmiert werden.
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
Artikel Menge AusführungLänge
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
47520130   einbauf.383Stahl C15230


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn