Werkstoff: Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff, schwarz.
Verwendung: Zur Bedienung der Linearantriebe GR/I mit Kontrollbox GR/I.

  • Anschluss an 230V AC oder 24V DC-Kontrollbox.
  • Ausführung wahlweise für einen Linearantrieb, oder ein bis zwei, oder ein bis vier Linearantriebe.
  • Die Linearantriebe können per Tastendruck einzeln aus- und eingefahren werden.
  • Mit Spiralkabel, Länge entspannt ca. 1m, ausgezogen ca. 2m lang.
  • Schutzart IP 54.


Linearantriebe, Kontrollbox und Hand-Operator müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Verwendbar fürTasten
[Anzahl]
Gewicht
[kg]
47519201   1 Stellantrieb1 Paar0,20
47519202   1-2 Stellantriebe2 Paare0,22
47519204   1-4 Stellantriebe4 Paare0,24


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn