Werkstoff: Stahl C45, nicht gehärtet. Bohrungen vorgebohrt. Ab Zähnezahl 45 aus Grauguss GG25.

Allgemeine Abmessungen: B1 = 5,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 10 mm.
Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
Bemerkung
10110800   828,024,891582234
10110900   931,027,851882243
10111000   1034,030,822082258
10111100   1137,033,802282579
10111200   1240,036,8025825101
10111300   1343,039,79281025123
10111400   1446,342,80311025152
10111500   1549,345,81341025184
10111600   1652,348,82371028141
10111700   1755,351,83401028285
10111800   1858,354,85431028230
10111900   1961,357,87451028364
10112000   2064,360,89461028389
10112100   2168,063,91481228416
10112200   2271,066,93501228456
10112300   2373,569,95521228494
10112400   2477,072,97541228544
10112500   2580,076,00571228592
10112600   2683,079,02601228666
10112700   2786,082,05601228680
10112800   2889,085,07601228694
10112900   2992,088,10601228700
10113000   3094,791,12601230767
10113200   32101,397,17651430890
10113500   35110,4106,26651430948
10113600   36113,4109,297016301024
10113800   38119,5115,357016301109
10114000   40125,5121,407016301160
10114500   45 *140,7136,557020321245*
10114501   45140,7136,557816351444
10115700   57 *176,9172,917020321462*
10115701   57176,9172,917820351773
10117600   76 *234,9230,497020322177*
10118300   95 *292,5288,088020403488*
10118800   114 *349,6345,688020404244*


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn