Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 16,2 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
10820800   877,066,37160,31
10820900   985,074,26160,38
10821000   1093,082,19160,53
10821100   1199,590,14160,62
10821200   12109,098,14160,78
10821300   13117,0106,12160,94
10821400   14125,0114,15161,09
10821500   15133,0122,17161,26
10821600   16141,0130,20201,41
10821700   17149,0138,22201,62
10821800   18157,0146,28201,85
10821900   19165,2154,33202,04
10822000   20173,2162,38202,30
10822100   21181,2170,43202,59
10822200   22189,3178,48202,84
10822300   23197,5186,53203,12
10822400   24205,5194,59203,37
10822500   25213,5202,66203,92
10822600   26221,6210,72204,13
10822700   27229,6218,79204,34
10822800   28237,7226,85204,67
10823000   30254,0243,00205,43
10823200   32270,0259,13256,35
10823400   34287,0275,28256,97
10823500   35296,2283,36257,39
10823600   36304,6291,44257,75
10823800   38320,7307,59258,68
10824000   40336,9323,74259,88
10824200   42353,0339,892510,92
10824300   43359,1347,972511,46
10824400   44369,1356,062512,00
10824500   45377,1364,132512,40
10824800   48401,3388,362514,00
10825000   50417,4404,522515,60
10825400   54448,3436,853018,00
10825700   57474,0461,073020,00
10826000   60498,3485,323022,00
10827000   70579,2566,143031,00
10827600   76627,0614,653035,00
10828000   80660,0646,963040,50
10828300   95781,1768,223056,00
10828800   114934,3921,813080,00


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn