Material: Grauguss GG25. Art. 14090147 aus Stahl.

Zur einfachen Befestigung von Kettenradscheiben oder anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Dazu wird die Kettenradscheibe auf Ø D aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und mit Befestigungsbohrungen für die Schrauben versehen. Die Kettenradscheibe kann rechts oder links angeschraubt werden. Die Schraubenlänge richtet sich nach der Dicke der Kettenradscheibe. Schrauben und Muttern sind nicht im Lieferumfang enthalten. Taper-Spannbuchse und Kettenradscheibe sind separat zu bestellen.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Service:

Katalogseite

Montageanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge für SpannbuchseØda
[mm]
L
[mm]
ØD-0,05
[mm]
ØC
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
ØDB
[mm]

[mm]
ØB
[mm]
Pos. B
[°]
Gewicht
[kg]
14090120   12101202580709,07,52,510067,5600,90
14090121   12101802590759,256,52,513567,5601,55
14090125   16101302590809,07,52,511067,5601,00
14090130   1615200381108515,37,52,515067,5602,45
14090135   2012145321159512,09,52,512569,5601,50
14090136   20122703214011011,88,52,519069,5604,4
14090140   25171854513011519,012,52,5155611,5603,1
14090141   25173404517012517,89,52,5240811,5457,9
14090145   30202205116514519,012,52,5190613,5605,0
14090146   30204305122016018,813,52,5300813,54516,5
14090147   30204855125016018,813,52,5340813,54521,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn