Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 15,8 mm, B2 = 47,7 mm, c = 2,5 mm, r3 = 26 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[kg]
12821100   1199,590,14201,63
12821200   12109,098,14201,98
12821400   14125,0114,15202,86
12821600   16141,0130,20203,86
12821800   18157,0146,28205,10
12822000   20173,0162,38206,30
12822200   22189,3178,48257,80
12822400   24205,5194,59259,40
12822700   27229,6218,792512,20
12823000   30254,0243,002515,20
12823500   35296,2283,362521,00
12823600   36304,60291,442522,46
12823800   38320,7307,592525,00
12824500   45377,1364,132535,50
12824800   48401,3388,363039,00
12825700   57474,0461,074053,50


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn