Werkstoff: Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar. Bohrungen vorgebohrt. Allgemeine Abmessungen: B1 = 2,7 mm, B2 = 8,3 mm, c = 1,0 mm, r3 = 8 mm. Weitere Abmessungen siehe Tabelle.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlda
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
12021100   1131,728,39827
12021200   1234,230,91831
12021300   1336,733,42838
12021400   1439,235,95846
12021500   1541,738,48853
12021600   1644,341,011062
12021800   1849,346,071082
12021900   1951,948,611093
12022100   2157,053,6810115
12022200   2259,556,2110128
12022300   2362,058,7510143
12022400   2464,661,2910158
12022500   2567,563,8310167
12022600   2669,566,3712179
12022800   2874,871,4512218
12023000   3079,876,5312254
12023200   3284,981,6112288
12023500   3592,589,2512350
12023800   38100,296,8812424
12025700   57148,6145,2216985
12026000   60156,2152,85161083
12026500   65169,6165,58201308
12027600   76197,7193,59201785


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn