Werkstoff: Zylinder aus Acrylglas.


Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Inhalt
[ml]
passend für
Tropföler UNI
passend für
Elektro-Tropföler ELO
230V, 50Hz
passend für
Elektro-Tropföler ELO
24V DC
B
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[g]
68021200   1068020200 - - 3925253
68021300   2068020300 - - 4230305
68011300   3668020400 - - 5440409
68011500   8468020500 - - 55505017
68011700   14068020600680301006803310060 / 65606040
68011800   20068020700680302006803320085608040
68021900   500680208006803040068033400110 / 1118010080
68022000   1000680209006803050068033500135 / 137100120120
68032100   2000 - 6803060068033600173133150220
68032200   3000 - 6803070068033700209150180400


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn