Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).
Einfach-Rollenketten mit guter chemischer Beständigkeit.
Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche an jedem Außenglied), einseitig.
Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage.
Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungIso-Ketten-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1min.
[mm]
h5
[mm]
G*
[mm]
d4
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10199051   einseitig06 B-13/8 x 7/32"9,5255,729,513,53,517,71,28,660,51
10599051   einseitig08 B-11/2 x 5/16"12,77,751317,94,323,21,611,430,84
10699051   einseitig10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6516,521,95,529,51,713,411,13


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn