Werkstoff: Kettenrad aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl. Schraube und Muttern aus
Edelstahl.
Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die
Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der
Position festgesetzt. Das dauergeschmierte 2Z-Lager ermöglicht einen
leichten Lauf.
Temperaturbereich: -20° bis +120°C.