Ähnlich DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Einfach-Rollenketten mit guter
chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN. Werkstoffbedingt
liegen Leistung und Bruchkraft unter den Standard-Ketten. Die angegebene
Bruchkraft sollte nur zu max. einem Sechstel genutzt werden, um
bleibende Verformung zu vermeiden. Vorgereckt. Nicht geschmiert. Die
Ketten müssen je nach Einsatzgebiet geschmiert werden. Geschweifte
Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Lieferlängen mit ungerader
Gliederzahl, beidseitig mit Innenglied endend. Verschlussglieder müssen
separat bestellt werden.