Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden. * HTD 5M-10 passt auf Zahnriemenräder für Breite 9mm.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
17110000   3 M930902717119900
17130000   3 M15301504417139900
17310000   5 M10*302083717319900
17330000   5 M15303126117339900
17350000   5 M253052010217359900
17510000   8 M203075012817519900
17530000   8 M3030112519217539900
17550000   8 M5030187532017559900
17570000   8 M8530318754417579900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn