Werkstoff: Neopren (schwarz) mit Glasfaserzugstrang.

Zahnriemen aus Neopren können nicht verschweißt werden.
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
Artikel Menge ProfilZahnteilung
[mm]
Riemenbreite
[Zoll]
Riemenbreite
[mm]
Rollenlänge max.
[m]
zul. Riemenzugkraft
[N]
Gewicht
[g/m]
passende Klemmplatte
[Art.-Nr.]
18080000   XL5,080,379,5330533018089900
18260000   L9,5250,512,7301244018269900
18270000   L9,5250,7519,1301877018279900
18280000   L9,525125,4302499018289900
18450000   H12,70,7519,13044910018459900
18460000   H12,7125,43059714018469900
18470000   H12,71,538,13089520018479900
18480000   H12,7250,830119427018489900


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn