Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.
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
Artikel Menge ProfilRiemenbreite
[mm]
P
[mm]
F
[mm]
d
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
Gewicht
[g]
17119900   3M9344,52,025,06248
17139900   3M15344,52,025,063010
17319900   5M10565,53,441,882817
17339900   5M15565,53,441,883422
17359900   5M25565,53,441,884430
17519900   8M20889566154595
17539900   8M308895661555120
17559900   8M508895661575165
17579900   8M8588956615110250
17766199   14M4014101191162271400
17766399   14M5514101191162286500
17766599   14M85141011911622116680
17766799   14M115141011911622146850
17766999   14M1701410119116222011200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn