Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.

Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
16860100   50050160,101
16860200   56056160,101
16860300   61061160,101
16860400   66066160,101
16860500   70070160,101
16860600   73073160,101
16860700   78078160,101
16860800   80080160,101
16860900   81081160,101
16861000   84084160,101
16861100   89089160,101
16861200   92092160,101
16861300   96096160,101
16861400   98098160,101
16861500   1010101160,101
16861600   1050105160,101
16861700   1080108160,101
16861800   1150115160,101
16861900   1210121160,101
16862000   1250125160,101
16862100   1320132160,101
16862200   1400140160,101
16862300   1500150160,101
16862400   1600160160,101
16862500   1700170160,101
16862600   1800180160,101


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn