Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
16870100   50050250,158
16870200   56056250,158
16870300   61061250,158
16870400   66066250,158
16870500   70070250,158
16870600   73073250,158
16870700   78078250,158
16870800   80080250,158
16870900   81081250,158
16871000   84084250,158
16871100   89089250,158
16871200   92092250,158
16871300   96096250,158
16871400   98098250,158
16871500   1010101250,158
16871600   1050105250,158
16871700   1080108250,158
16871800   1150115250,158
16871900   1210121250,158
16872000   1250125250,158
16872100   1320132250,158
16872200   1400140250,158
16872300   1500150250,158
16872400   1600160250,158
16872500   1700170250,158
16872600   1800180250,158


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn