Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
16883100   5005050
16883200   5605650
16883300   6106150
16883400   6606650
16883500   7007050
16883600   7307350
16883700   7807850
16883800   8008050
16883900   8108150
16884000   8408450
16884100   8908950
16884200   9209250
16884300   9609650
16884400   9809850
16884500   101010150
16884600   105010550
16884700   108010850
16884800   115011550
16884900   121012150
16885000   125012550
16885100   132013250
16885200   140014050
16885300   150015050
16885400   160016050
16885500   170017050
16885600   180018050


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn