Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
16670100   22545160,055
16670200   25551160,055
16670300   27555160,055
16670400   28056160,055
16670500   30060160,055
16670600   34068160,055
16670700   37575160,055
16670800   39078160,055
16670900   42084160,055
16671000   45591160,055
16671100   500100160,055
16671200   545109160,055
16671300   600120160,055
16671400   610122160,055
16671500   630126160,055
16671600   660132160,055
16671700   720144160,055
16671800   750150160,055
16671900   780156160,055
16672000   825165160,055
16672100   975195160,055
16672200   1050210160,055
16672300   1125225160,055
16672400   1500300160,055


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn