Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1 (ab Bohrung 24 mit flacher Nut 1,3mm). Lieferung einschließlich Schrauben. Schraubengröße BSW 1/4" x 1/2". Schlüsselweite 3mm (Ersatzschraube: Art. 622 501 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 5,6Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 12mm: 22Nm. Bohrung 19mm: 37Nm. Bohrung 24mm: 58Nm.
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
Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250109   1008931,422,335,20,175
62250110   10081031,422,335,20,160
62250111   10081141,822,335,20,140
62250112   10081241,822,335,20,120
62250114   10081452,322,335,20,118
62250115   10081552,322,335,20,116
62250116   10081652,322,335,20,112
62250118   10081862,822,335,20,100
62250119   10081962,822,335,20,098
62250120   10082062,822,335,20,094
62250122   10082262,822,335,20,080
62250124   10082481,322,335,20,070
62250125   10082581,322,335,20,068


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn