Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 20Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16mm: 82Nm. Bohrung 19mm: 105Nm. Bohrung 24mm: 140 Nm. Bohrung 32mm: 180Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250310   12101031,425,447,50,282
62250311   12101141,825,447,50,280
62250312   12101241,825,447,50,278
62250314   12101452,325,447,50,274
62250315   12101552,325,447,50,267
62250316   12101652,325,447,50,262
62250317   12101752,325,447,50,257
62250318   12101862,825,447,50,250
62250319   12101962,825,447,50,244
62250320   12102062,825,447,50,240
62250322   12102262,825,447,50,224
62250324   12102483,325,447,50,208
62250325   12102583,325,447,50,198
62250328   12102883,325,447,50,184
62250330   12103083,325,447,50,168
62250332   121032103,325,447,50,160


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn