Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben (Ersatzschraube: Art. 622 503 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 20Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 16mm: 82Nm. Bohrung 19mm: 105Nm. Bohrung 24mm: 140 Nm. Bohrung 32mm: 180Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62251314   12151452,338,147,50,380
62251316   12151652,338,147,50,370
62251318   12151862,838,147,50,350
62251319   12151962,838,147,50,340
62251320   12152062,838,147,50,335
62251322   12152262,838,147,50,350
62251324   12152483,338,147,50,290
62251325   12152583,338,147,50,285
62251328   12152883,338,147,50,260
62251330   12153083,338,147,50,230
62251332   121532103,338,147,50,200


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn