Werkstoff: GG25. Bohrungen ISO E8, Passfedernuten nach DIN 6885/1. Lieferung einschließlich Schrauben (Ersatzschraube: Art. 622 507 99, Bestellmenge abhängig vom Bedarf). Wellentoleranz +0,05 / -0,125mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment. Weitere Buchsengrößen und Bohrungsgrößen auf Anfrage. Download Montageanleitung
Anzugsmoment: 90Nm. Rutschmoment (bei Verwendung ohne Passfeder, ca.-Werte ohne Gewähr): Bohrung 38mm: 480Nm. Bohrung 48mm: 600Nm. Bohrung 60mm: 900Nm. Bohrung 75mm: 1300Nm.

Service:

Katalogseite

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Spannbuchse
[Nr.]
Bohrung d
[mm]
Nutbreite b
[mm]
Nuttiefe t2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
Gewicht
[kg]
62250720   30202062,850,81083,00
62250725   30202583,350,81082,91
62250728   30202883,350,81082,79
62250730   30203083,350,81082,84
62250732   302032103,350,81082,80
62250735   302035103,350,81082,75
62250738   302038103,350,81082,70
62250740   302040123,350,81082,64
62250742   302042123,350,81082,59
62250745   302045143,850,81082,52
62250748   302048143,850,81082,43
62250750   302050143,850,81082,37
62250755   302055164,350,81082,23
62250760   302060184,450,81082,00
62250765   302065184,450,81081,89
62250770   302070204,950,81081,70
62250775   302075204,950,81081,49


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn