Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
29201000   1058,47,06531,90,30
29201200   1259,88,46632,60,50
29201300   13510,59,16733,00,65
29201400   14511,29,86833,40,85
29201500   15511,910,56833,80,88
29201600   16512,611,26834,30,95
29201700   17513,311,96834,41,00
29201800   18514,012,661035,11,40
29201900   19514,713,361035,81,40
29202000   20515,414,061046,61,50
29202100   21516,114,761047,41,60
29202200   22516,815,461248,22,10
29202300   23517,516,161249,22,10
29202400   24518,216,8612410,12,20
29202500   25518,917,5612411,22,40
29202600   26519,618,2612412,22,50
29202700   27520,318,9612413,42,70
29202800   28521,019,6612414,62,80
29203000   30522,421,0615417,13,60
29203200   32523,822,4615420,04,10
29203500   35525,924,5615424,54,50
29203600   36526,625,2615426,04,70
29203800   38528,026,6615429,55,20
29204000   40529,428,0615433,55,50
29204200   42530,829,4620537,57,10
29204500   45532,931,5620544,07,80
29204800   48535,033,6620551,08,20
29205000   50536,435,0620556,09,00
29205200   52537,836,4620561,59,60
29205400   54539,237,8620565,09,00
29205500   55539,938,5620566,08,50
29205600   56540,639,2620567,510,60
29206000   60543,442,0820572,512,70
29206400   64546,244,8820577,014,40
29206500   65546,945,5820579,014,60
29207000   70550,449,0820585,016,30
29207200   72551,850,4820687,017,00
29207500   75553,952,5820690,518,10
29208000   80557,456,0820696,520,10
29208500   85560,959,58206101,522,20
29209000   90564,463,08206109,024,70
29209600   96568,667,28258116,029,20
29210000   100571,470,08258121,030,50
29211400   114581,279,88258137,539,80
29212000   120585,484,08258144,543,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn