Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21411011   1115131110850,3012
21411012   1215141210960,3513
21411013   13151513101060,4016
21411014   14151614101160,4520
21411015   15151715101260,4924
21411016   16151816101360,5328
21411017   17151917101460,5533
21411018   18152018101580,6233
21411019   19152119101580,7237
21411020   20152220101680,8142
21411021   21152321101680,9146
21411022   22152422101681,0150
21411023   23152523101881,1258
21411024   241526241020101,2561
21411025   251527251020101,3666
21411026   261528261020101,5070
21411027   271529271020101,6475
21411028   281530281020101,7780
21411029   291531291020101,9585
21411030   301532301020102,0990
21411031   311533311025102,24110
21411032   321534321025102,43115
21411033   331535331025102,62120
21411034   341536341025102,79130
21411035   351537351025102,99135
21411036   361538361025103,18140
21411037   371539371025103,29145
21411038   381540381025103,64155
21411039   391541391025103,85160
21411040   401542401025104,09170
21411041   411543411030104,36190
21411042   421544421030104,59200
21411043   431545431030104,86210
21411044   441546441030105,11215
21411045   451547451030105,38225
21411046   461548461030105,66230
21411047   471549471030106,02240
21411048   481550481030106,42250
21411049   491551491030106,82260
21411050   501552501030127,25260
21411051   511553511040127,69310
21411052   521554521040128,18320
21411053   531555531040128,43330
21411054   541556541040128,93340
21411055   551557551040129,34350
21411056   561558561040129,72360
21411057   5715595710401210,1370
21411058   5815605810401210,5380
21411059   5915615910401211,0390
21411060   6015626010401211,5400
21411061   6115636110501212,0470
21411062   6215646210501212,7480
21411063   6315656310501213,3490
21411064   6415666410501214,0500
21411065   6515676510501214,6515
21411066   6615686610501215,0525
21411067   6715696710501215,5540
21411068   6815706810501215,9550
21411069   6915716910501216,3560
21411070   7015727010501216,7575


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn