Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21301000   10C456,512106840,165
21301200   12C456,5141261040,198
21301400   14C456,5161461050,249
21301500   15C456,5171561050,2710
21301600   16C456,5181661250,3013
21301700   17C456,5191761250,3214
21301800   18C456,5201861550,3519
21302000   20C456,5222061550,4322
21302200   22C456,5242261550,5425
21302400   24C456,5262461550,6828
21302500   25C456,5272561550,7330
21302800   28C456,5302861550,9537
21303000   30C456,5323061551,1141
21303200   32C456,5343261551,3046
21303500   35C456,5373561551,5754
21303600   36C456,5383661551,6757
21304000   40C456,5424061862,1371
21304200   42C456,5444261862,3878
21304500   45C456,5474561862,7788
21304800   48C456,5504881863,20103
21305000   50C456,5525081863,51111
21305400   54C456,5565481864,19127
21306000   60C456,5626081865,32155
21306400   64C456,5666481866,16174
21306500   65C456,5676581886,37175
21307000   70C456,5727082587,56219
21307200   72C456,57472102588,06236
21307500   75C456,57775104088,86313
21308000   80C456,582801040109,94342
21309000   90C456,5929012401011,9426
21310000   100C456,510210012401014,0501
21312000   120C456,512212012401019,3674


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn