Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
21601200   12C451017,5015,00101250,5119
21601300   13C451018,7516,25101250,5721
21601400   14C451020,0017,50101250,6224
21601500   15C451021,2518,75101560,7030
21601600   16C451022,5020,00101560,7333
21601700   17C451023,7521,25101560,7636
21601800   18C451025,0022,50101560,8640
21601900   19C451026,2523,75101561,0043
21602000   20C451027,5025,00101561,1146
21602100   21C451028,7526,25101561,2450
21602200   22C451030,0027,50102081,3861
21602300   23C451031,2528,75102081,5466
21602400   24C451032,5030,00102081,7070
21602500   25C451033,7531,25102081,8675
21602600   26C451035,5032,50102082,0380
21602700   27C451036,2533,75102082,2188
21602800   28C451037,5035,00102082,4090
21603000   30C451040,0037,501025102,81111
21603200   32C45 1042,5040,001025103,27121
21603500   35C451046,2543,751025104,00140
21603600   36C451047,5045,001025104,27147
21603700   37C451048,7546,251025104,54154
21603800   38C451050,0047,501030104,81179
21604000   40C451052,5050,001230105,40204
21604200   42C451055,0052,501230106,05218
21604500   45C451058,7556,251230107,05244
21604800   48C451062,5060,001230108,18268
21605000   50C451065,0062,501230108,30291
21605200   52C451067,5065,001230109,80307
21605400   54C451070,0067,5012401010,7380
21605500   55C451071,2568,7512401011,2392
21605600   56C451072,5070,0012401011,6402
21605700   57C451073,7571,2512401012,1407
21606000   60C45 1077,5075,0012401014,0444
21606400   64C451082,5080,0012401017,0491
21606500   65C451083,7581,2512401017,6507
21607000   70C451090,0087,5012401220,9566
21607200   72C451092,5090,0012401222,2594
21607500   75C451096,2593,7512401223,6634
21607600   76C451097,5095,0012501224,1712
21608000   80C4510102,50100,0012501226,0772
21608500   85C4510108,75106,2512501228,5868
21609000   90C4510115,00112,5012501231,1938
21610000   100C4510127,50125,0012501239,61119
21612000   120C4510152,50150,0012501243,91537


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn