Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge ZähnezahlMaterialb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
24101800   18C45164036124,1108
24102000   20C45164440125,1138
24102100   21C45164642125,7154
24102200   22C45164844126,2170
24102300   23C45165046127,0187
24102400   24C45165248127,8206
24102500   25C45165450128,6225
24102600   26C45165652129,5244
24102700   27C451658541210,3265
24102800   28C451660561211,0286
24103000   30C451664601213,0330
24103200   32C451668641215,1380
24103500   35C451674701218,6457
24103600   36C451676721219,7486
24103700   37C451678741221,1514
24103800   38C451680761224,1545
24103900   39C451682781225,6578
24104000   40C451684801227,1605
24104100   41C451686821228,7639
24104200   42C451688841230,4668
24104300   43C451690861232,1703
24104500   45C451694901235,6773
24104700   47C451698941239,8843
24104800   48C4516100961242,5879
24104900   49C4516102981245,2921
24105000   50C45161041001248,0954
24105100   51C45161061021250,9995
24105200   52C45161081041254,01038
24105300   53C45161101061257,11092
24105400   54C45161121081260,31124
24105500   55C45161141101263,61153
24105600   56C45161161121267,11208
24105700   57C45161181141270,61249
24106000   60C45161241201281,11385
24106100   61C45161261221285,11443
24106300   63C45161301261292,61530
24106400   64C45161321281595,11576
24106500   65C45161341301597,21625
24106700   67C4516138134151021733
24107000   70C4516144140151081886
24107200   72C4516148144151131988
24107500   75C4516154150151382178
24107600   76C4516156152151402229
24107800   78C4516160156151432358
24108000   80C4516164160201462458
24108500   85C4516174170201492782
24109000   90C4516184180201503134
24109500   95C4516194190201513493
24109600   96C4516196192201523556
24110000   100C4516204200201543870
24111400   114C4516232228201735052
24112000   120C4516244240201815585


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn