Zahnbreite 4mm, mit Nabe

Werkstoff: Stahl (11SMnPb30)

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
21101000   1046,05,04420,80,8
21101200   1247,06,04421,01,0
21101300   1347,56,54521,11,0
21101400   1448,07,04521,22,0
21101500   1548,57,54631,42,0
21101600   1649,08,04631,52,0
21101700   1749,58,54631,62,0
21101800   18410,09,04631,72,0
21101900   19410,59,54831,93,0
21102000   20411,010,04832,23,0
21102100   21411,510,54832,44,0
21102200   22412,011,04832,74,0
21102300   23412,511,54833,04,0
21102400   24413,012,04833,34,0
21102500   25413,512,541043,65,0
21102600   26414,013,041044,05,0
21102700   27414,513,541044,35,0
21102800   28415,014,041044,76,0
21103000   30416,015,041045,57,0
21103200   32417,016,041246,39,0
21103500   35418,517,541247,710,0
21103600   36419,018,041248,210,0
21103800   38420,019,041249,211,0
21104000   40421,020,0412410,312,0
21104200   42422,021,0415511,514,0
21104500   45423,522,5415513,4160
21104800   48425,024,0415515,518,0
21105000   50426,025,0415517,019,0
21105200   52427,026,0415518,520,0
21105400   54428,027,0415520,222,0
21105500   55428,527,5415521,023,0
21105600   56429,028,0415521,923,0
21106000   60431,030,0420525,530,0
21106400   64433,032,0420529,433,0
21106500   65433,532,5420530,533,0
21107000   70436,035,0420536,039,0
21107200   72437,036,0420538,340,0
21107500   75438,537,5420542,042,0
21108000   80441,040,0420548,547,0
21108500   85443,542,5425655,657,0
21109000   90446,045,0425663,262,0
21109600   96449,048,0425673,269,0
21110000   100451,050,0425680,274,0
21111400   114458,057,04256108,094,0
21112000   120461,060,04256121,0100,0


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn