Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[kg]
23388112   12304236202712350,28
23388114   14304842203312440,41
23388115   15305145203512490,47
23388116   16305448203814530,54
23388117   17305751204214570,63
23388118   18306054204514630,72
23388120   20306660204514810,84
23388122   223072662050161011,02
23388124   243078722050161241,18
23388125   253081752060161371,39
23388130   303096902060162101,85
23388132   3230102962070162462,21
23388135   35301111052070163232,55
23388136   36301141082070203502,62
23388140   40301261202080204723,31
23388150   503015615020100208515,18
23388160   6030186180201002014426,97


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn