Werkstoff: Polyacetal (Azetalharz)
Werkstoffbedingt sind Kunststoffzahnstangen nicht gerichtet.
Eingriffswinkel 20 °.
* Die tatsächliche Länge ist ungefähr ein ganzes Vielfaches der Teilung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]
Nennlänge L*
[mm]
h0
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
28160100   0,54,04,52504Azetalharz6
28160200   0,54,06,02505,5Azetalharz8
28260100   0,76,06,72506Azetalharz13
28360100   19,09,02508Azetalharz25
28460100   1,2510,011,02509,75Azetalharz34
28560100   1,512,012,025010,5Azetalharz43
28660100   215,411,02509Azetalharz44
28760100   2,517,013,025010,5Azetalharz58
28860100   319,415,025012Azetalharz76


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn