Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
d
[mm]
di
[mm]
DA
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
26244000   40628,026,648Messing Ms5859
26244500   45631,530,150Messing Ms5858
26244800   48633,632,255Messing Ms5875
26245000   50635,033,655Messing Ms5874
26246000   60642,040,665Messing Ms5896
26247000   70649,047,670Messing Ms5897
26248000   80656,054,680Messing Ms58126
26249000   90663,061,685Messing Ms58128
26241000   100670,068,695Messing Ms58171


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn