Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
d
[mm]
di
[mm]
DA
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
22842500   251537,534,570C45320
22843000   301545,042,075C45328
22843600   361554,051,085C45392
22844000   401560,057,090C45413
22844500   451567,564,5100C45497
22844800   481572,069,0100C45465
22845000   501575,072,0105C45489
22846000   601590,087,0120C45558
22847000   7015105,0102,0135C45653
22847200   7215108,0105,0140C45716
22848000   8015120,0117,0150C45738
22849000   9015135,0132,0170C45975
22841000   10015150,0147,0190C451241
22841200   12015180,0177,0220C451441


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn