Werkstoff: Gehäuse aus Stahl, allseitig bearbeitet, brüniert. Auf Anfrage auch vernickelt. Kugellager aus Wälzlagerstahl.
Einbaufertiges Gehäuselager für Trapez- und Kugelgewindetriebe, für die Festlagerseite. Mit zwei leicht vorgespannten Schrägkugel- lagern und Dichtungen. Mit 2 Befestigungsbohrungen. Lieferung inkl. Distanzbuchsen und Feststellmutter. Standardabmessungen, daher auch als Ersatz für Gehäuselager anderer Anbieter geeignet. Endenbearbeitung der Spindel auf Anfrage. Passendes Lager für die Loslagerseite: Stehlagereinheit EF.

Hinweise zu der benötigten Endenbearbeitung der Spindel finden Sie auf der Katalogseite, die Sie über nachfolgenden Link aufrufen können.
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
Artikel Menge Typd
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
b+/-0,02
[mm]
h+/-0,02
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
d4
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[kg]
64200306   EK 066205,5223,5422521132012305,2120,14
64200308   EK 088237264523226172716386,3140,24
64200310   EK 101024629,56704335253624529160,46
64200312   EK 1224629,56704335253624529190,44
64200315   EK 151525632 58050403040256011220,55
64200320   EK 202042105010 955847,53056257511301,35


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn