Werkstoff: Wälzlagerstahl 100Cr6, Werkstoff-Nr. 1.3505.
Kombinierbar mit MÄDLER® Kugelgewindespindeln. Die Spindel muss separat bestellt werden.
Mit Axialspiel für reibungsarmen Lauf. Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig bis +110°C).

Montagehinweis: Die Kugelgewindemuttern werden mit einer innenliegenden Kunststoffhülse geliefert. Diese dient als Schutz gegen das Herausfallen der Kugeln und dient auch als Montageghilfe. Vor Inbetriebnahme müssen die Mutter und die Spindel unbedingt geschmiert werden. Für die meisten Anwendungen ist handelsübliches Wälzlagerfett gut geeignet, z.B. NLGI 2 nach DIN 51818. Bei sehr hoher Belastung ist ein Hochdruckfett erforderlich. Der Schmierstoffbedarf richtet sich nach der Anwendung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Größe
[mm]
Kugel-Ø
[mm]
Umläufe Tragzahl Cdyn.
[kN]
Tragzahl Cstat.
[kN]
Axialspiel
[mm]
FormGewicht
[kg]
64008025   8 x 21,231,392,520,06E0,05
64010025   10 x 21,231,513,020,06E0,08
64012045   12 x 42,381346,70,07E0,1
64016055   16 x 53,17537,6513,20,07E0,16
64016105   16 x 103,536,812,60,1E0,16
64016165   16 x 162,7781,7 x 26,512,80,07S0,2
64020055   20 x 53,17538,617,10,07E0,2
64020105   20 x 103,1753,88,5180,07E0,2
64020205   20 x 203,1751,7 x 29,821,40,07S0,15
64025055   25 x 53,17539,8230,07E0,25
64025105   25 x 103,538,720,50,1E0,32
64025255   25 x 253,9691,7 x 212,735,20,1S0,6
64032055   32 x 53,175 516,9510,07E0,6
64032105   32 x 106,35326,153,10,15E0,64
64032205   32 x 203,9691,8 x 213,834,60,1E0,8
64032325   32 x 324,7621,7 x 221,452,60,12S0,9
64040055   40 x 53,175 51966,20,07E0,8
64040105   40 x 106,35330,1710,15E0,92
64050105   50 x 106,35 553,11550,15E1,61
64050205   50 x 206,353481370,15E2,7
64063105   63 x 106,35 560,72060,15E2,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn