Werkstoff: Stahl.
  • Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
  • Für niedrige Drehmomente.
  • Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
  • Selbstzentrierend.
  • Selbstsichernd.
  • Axiale Verschiebung bei der Montage.

Passungen: Welle h8, Nabe H8.
Rautiefe: max. 12,5 µm.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[Nm]
Fax
[kN]
PW
[N/mm²]
PN
[N/mm²]
Nutmutter 8.8
[Gewindegröße]
TA
[Nm]
Gewicht
[kg]
61520014   14 253020326198143M20x1950,08
61520015   15253020327298246M20x1950,08
61520016   16253020327397545M20x1950,07
61520017   17253220328297246M20x1950,09
61520018   183032203898107844M25x1,51600,12
61520019   1930322038102117344M25x1,51600,12
61520020   2030322038110116944M25x1,51600,11
61520022   2235362545165137145M30x1,52200,18
61520024   2435362545178146545M30x1,52200,16
61520025   2535362545178145843M30x1,52200,19
61520028   2840423052248175440M35x1,53400,24
61520030   3040423052273175140M35x1,53400,24
61520032   3245443058347215945M40x1,54800,32
61520035   3545443058406225747M40x1,54800,32
61520038   3850453065510256246M45x1,56800,35
61520040   4050453065520275444M45x1,56800,33
61520042   4255463070650296852M50x1,58700,43
61520045   4555463070660315748M50x1,58700,40
61520048   4860463075810345848M55x29700,45
61520050   5060463075850345849M55x29700,40
61520055   55654630801020375950M60x211000,44
61520060   60704830851290436252M65x213000,55


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn