Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min-1. Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben können sich nicht durch Vibration lösen. Bohrungstoleranz: +0,051 mm. Passfedernut DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Drehmomentwerte sind Maximalwerte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.
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
Artikel Menge AusführungDrehmoment T
[Nm]
d
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
Schrauben
[DIN 912]
Anzugsmoment TA
[Nm]
Gewicht
[g]
60099706   mit Nut*1061821,230M 3 x 81,147
60099708   mit Nut*1682426,835M 3 x 101,1102
60099710   mit Nut*25102932,745M 4 x 122,5185
60099712   mit Nut*32122932,745M 4 x 122,5180
60099714   mit Nut*40143439,150M 5 x 165,4272
60099715   mit Nut*50153439,150M 5 x 165,4266
60099716   mit Nut*60163439,150M 5 x 165,4261
60099719   mit Nut*90194248,265M 6 x 169,6520
60099720   mit Nut*100204248,265M 6 x 169,6518
60099725   mit Nut*110254550,875M 6 x 169,6623
60099730   mit Nut*150305358,183M 6 x 189,6920
60099735   mit Nut*330356774,195M 8 x 25231880
60099740   mit Nut*400407783,4108M 8 x 25232710
60099750   mit Nut*688508593,2124M10 x 25463520


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn