Werkstoff: Polyurethan, Shorehärte 92° A (weich), gelb.
Zwischenring (Kupplungsstern) für spielfreie elastische Kupplungen RNH, RNK, RNKC und Fremdfabrikate gleicher Bauart. Weiche Ausführung mit guter Dämpfung, für allgemeine Antriebe. Temperaturbereich -40°C bis +90°C. Größe 7 und Größe 9 passen für Standardkupplungen und spielfreie Kupplungen und werden je nach Hersteller in gelb oder weiß geliefert.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge BaugrößeØ
[mm]
ZähnezahlNenn-Drehmoment
[Nm]
max.Drehmoment
[Nm]
Drehfedersteife statisch
[Nm/rad]
Drehfedersteife dynam.
[Nm/rad]
Steife radial
[N/mm]
Gewicht
[g]
60519205   51040,515,2161540,2
60519207   71441,12,214,3432190,7
60519209   92042,95,931 952621,7
60519212   122545,0101604824702,2
60519214   143047,5151153443364,6
60519219   194061020573172011207
60519224   24558357014324296148018
60519228   28658 9519022926876178029
60519238   38808190380458413752235049
60519242   42 958265530630014490243079
60519248   481058310620785018055258098
60519255   5512084108209500218502982115


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn