Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, wahlweise verzinkt oder lackiert. Kugelkäfige: Kunststoff / verzinkter Stahl. Kugeln: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Bedienung durch Drücken auf die Schublade. (Griff oder Knopf nicht erforderlich).
  • Schnelltrennung.
  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).
  • Besonders hohe Nutzungsdauer, bis zu 80.000 Zyklen.
  • Temperaturberich: -20°C bis +70°C.
Typ TR: Erforderliche Druckkraft ca. 50 N. Ausführung wahlweise hell verzinkt, schwarz passiviert oder weiß lackiert. Alternativ: Typ 3832 HDTR mit erforderlicher Druckkraft ca. 80 N. Hinweis Empfohlene Befestigung: Schraube M4. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden. Die Schublade darf nicht breiter als die Schienenlänge sein. Horizontalmontage nicht möglich. Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 013 30, Auszugschienen 3832 TR

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungSchienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64901330   hell verzinkt300305---192--420,83
64901335   hell verzinkt350356---242--430,98
64901340   hell verzinkt400406---292288-441,13
64901345   hell verzinkt450457-320-342320-451,31
64901350   hell verzinkt500508-320-392384-451,47
64901355   hell verzinkt550559224416-442416-451,62
64901360   hell verzinkt600610224416-492352480451,75
64901365   hell verzinkt650660224416512542352512441,89
64901370   hell verzinkt700711224416512592352544432,06


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn