Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt. Achsteil Stahl, verzinkt. Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge d1
[mm]
d3
[mm]
d4 H13
[mm]
d6
[mm]
l1 ca.
[mm]
l2
[mm]
l3
[mm]
l4
[mm]
SW
[mm]
Gewicht
[g]
66321600   16M 6101449115,55,0321
66322000   20M 8131861136,06,0445
66322500   25M 10162175148,06,5571
66323200   32M 122026952110,58,06144


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn