Werkstoff Ausführung PA: Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz. Termperaturbeständig bis 150° C. Die Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.

Werkstoff Ausführung PP:Thermoplast Polypropylen, glasfaserverstärkt, schwarz. Temperaturbeständig bis 100° C.

Die Griffe aus PP sind niedrigpreisiger als die aus PA und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.

Service:

Katalogseite

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungLänge I1
[mm]
b
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
I2
[mm]
I3
[mm]
s
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66653000   PA94 -1,0216,510,5386,0108746726
66653200   PA117 ±0,5268,513,5416,51379378,544
66653400   PA132 ±0,5278,513,5457,515010878,547
66653600   PA179 ±1,0288,513,5508,51961517,58,570
66653800   PA235 ±1,03010,516,5549,52602018,510,5118
66654000   PP94 -1,0216,510,5386,0109746726
66654200   PP117 ±0,5268,513,5416,51379378,544
66654400   PP132 ±0,5278,513,5457,515010878,547
66654600   PP179 ±1,0288,513,5508,51961517,58,570
66654800   PP235 ±1,03010,516,5549,52602018,510,5118


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn