Werkstoff Ausführung PP: Thermoplast Polypropylen, schwarz.
Gewindebuchse aus Zink-Druckguss, galvanisch behandelt. Temperaturbeständig bis +100ºC.
Bügelgriffe in der Ausführung PP (Polypropylen) sind preiswert und genügen in vielen Fällen den Anforderungen.

Werkstoff Ausführung PA HT: Thermoplast Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz matt.
Gewindebuchse aus Zink-Druckguss, galvanisiert. Temperaturbeständig bis +200º C.
Die Festigkeit ist deutlich höher als bei PP.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge AusführungLänge l
[mm]
a
[mm]
b
[mm]
d
[mm]
h
[mm]
t
[mm]
Gewicht
[g]
66660101   PP861423M6441246
66660102   PP1171525M6491269
66660103   PP1171525M8491369
66660104   PP1201525M8491374
66660105   PP1321626M8541386
66660106   PP1501627M8561395
66660107   PP1791627M85713108
66660108   PP3002032M106417205
66660201   PA HT861423M6441246
66660202   PA HT1171525M6491269
66660203   PA HT1171525M8491369
66660207   PA HT1791627M85713108


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn